QS 16 MM 1200

QS 16 MM 1200
Quick Shaft, sistema métrico

Quick Shaft, sistema métrico, 16 mm Diámetro

Plazo de entrega:  Next Day*
$61.12 cada uno**

  • Todos los ejes preperforados contienen dimensiones Y estándar (Y1=Y2). La dimensión Y es la distancia desde el centro de los orificios preperforados más cercanos a los extremos del eje.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Los ejes T-Case están endurecidos a una especificación exacta de 60 - 63 HRC, lo cual brinda una larga vida útil en aplicaciones de transporte.
  • Eje T-Case™ LinearRace® de Thomson: fabricados para soportar un uso difícil y brindar un rendimiento óptimo.

Especificaciones

Especificaciones Valor
Tipo de eje Estándar
Acabado superficial 0,20 Ra µm
Clase de tolerancia Class MM
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,0254 mm por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,051 mm)
Diámetro 16 mm / 0,630 in
Profundidad de carcasa, mínima 1,020 mm / 0,040 in
Redondez 0,00200 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: